Soupape d'arrêt, clapet à bille, raccords coudés à différence de diamètre série 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVLG4-6
BVLG6-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du tube de raccordement Diamètre du tuyau de raccordement 2

10.99 €

1 10 jours φ4φ6

10.99 €

1 10 jours φ6φ4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau Accouplement à simple effet Section effective(mm2) 4
Section effective [classification](mm2) 5 ou moins Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique