Soupape d'arrêt, clapet à bille, raccord de traversée coudé série 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVLM6-4
BVLM6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2

15.48 €

1 5 jours 45 ou moinsφ4

15.48 €

1 5 jours 8Jusqu'à 10φ6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Diamètre du tube de raccordement φ6 Type à port de tuyau Accouplement à simple effet
Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique