Soupape d'arrêt, clapet à bille, raccord de traversée série 10, droit

Soupape d'arrêt, clapet à bille, raccord de traversée série 10, droit
  • Remise sur volume
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVM6-4
BVM6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2

13.82 €

1 Disponible 5 jours 3.85 ou moinsφ4

13.82 €

1 Disponible 5 jours 10.3Jusqu'à 15φ6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Diamètre du tube de raccordement φ6 Type à port de tuyau Accouplement à simple effet
Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique