Pour serrage de raccords en laiton résistant aux éclats, traversée femelle droite (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pour serrage de raccords en laiton résistant aux éclats, traversée femelle droite
Special brass is used for the metal body. Corrosion resistance to water is greatly improved. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKMF0425-01
NKMF0425-02
NKMF0640-01
NKMF0640-02
NKMF0640-03
NKMF0850-01
NKMF0850-02
NKMF0850-03
NKMF0860-01
NKMF0860-02
NKMF0860-03
NKMF1065-02
NKMF1065-03
NKMF1065-04
NKMF1075-02
NKMF1075-03
NKMF1075-04
NKMF1280-02
NKMF1280-03
NKMF1280-04
NKMF1290-02
NKMF1290-03
NKMF1290-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

3.27 €

10 10 jours 1/842.5

3.78 €

10 10 jours 1/442.5

3.30 €

10 12 jours 1/864

3.81 €

10 11 jours 1/464

4.65 €

10 10 jours 3/864

4.36 €

10 10 jours 1/885

4.42 €

10 10 jours 1/485

4.89 €

10 10 jours 3/885

4.34 €

10 10 jours 1/886

4.42 €

10 10 jours 1/486

4.89 €

10 10 jours 3/886

6.30 €

10 10 jours 1/4106.5

6.35 €

10 10 jours 3/8106.5

7.98 €

10 10 jours 1/2106.5

6.30 €

10 10 jours 1/4107.5

6.35 €

10 10 jours 3/8107.5

7.98 €

10 10 jours 1/2107.5

6.38 €

10 10 jours 1/4128

6.46 €

10 10 jours 3/8128

8.05 €

10 10 jours 1/2128

6.38 €

10 10 jours 1/4129

6.44 €

10 10 jours 3/8129

8.05 €

10 10 jours 1/2129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord-union de cloison à filetage femelle Matériau Laiton spécial
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Assistance technique