• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous de serrage pour raccords en laiton résistant aux éclats

Écrous de serrage pour raccords en laiton résistant aux éclats
Special brass is used for the metal body. Corrosion resistance to water is greatly improved. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKN4
NKN6
NKN8
NKN10
NKN12
NKN16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)

0.76 €

10 10 jours 4

0.86 €

10 Jour même

Stock

6

0.99 €

10 Jour même

Stock

8

1.21 €

10 10 jours 10

1.26 €

10 10 jours 12

1.99 €

10 10 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Écrou de serrage Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique