• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords de serrage coudés SUS316 résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSL0420-01
NSL0420-02
NSL0425-01
NSL0425-02
NSL0640-01
NSL0640-02
NSL0640-03
NSL0860-01
NSL0860-02
NSL0860-03
NSL1/2-02
NSL1/2-03
NSL1/2-04
NSL1/4-01
NSL1/4-02
NSL1/4-03
NSL3/8-02
NSL3/8-03
NSL3/8-04
NSL1075-02
NSL1075-03
NSL1075-04
NSL1080-02
NSL1080-03
NSL1080-04
NSL1210-02
NSL1210-03
NSL1210-04
NSL1290-02
NSL1290-03
NSL1290-04
NSL1613-03
NSL1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

20.51 €

1 5 jours 1/842

23.14 €

1 12 jours 1/442

20.51 €

1 5 jours 1/842.5

23.14 €

1 Disponible 5 jours 1/442.5

19.11 €

1 Jour même

Stock

1/864

20.08 €

1 Jour même

Stock

1/464

21.49 €

1 Disponible 5 jours 3/864

21.80 €

1 5 jours 1/886

21.29 €

1 5 jours 1/486

24.02 €

1 Jour même

Stock

3/886

32.18 €

1 10 jours 1/412.79.56

32.20 €

1 12 jours 3/812.79.56

39.37 €

1 10 jours 1/212.79.56

19.92 €

1 10 jours 1/86.354.57

20.74 €

1 12 jours 1/46.354.57

23.26 €

1 10 jours 3/86.354.57

32.28 €

1 12 jours 1/49.536.99

31.59 €

1 12 jours 3/89.536.99

38.78 €

1 10 jours 1/29.536.99

30.27 €

1 5 jours 1/4107.5

30.72 €

1 Jour même

Stock

3/8107.5

34.98 €

1 5 jours 1/2107.5

30.27 €

1 5 jours 1/4108

29.68 €

1 Disponible 5 jours 3/8108

34.98 €

1 Disponible 5 jours 1/2108

30.47 €

1 12 jours 1/41210

30.42 €

1 5 jours 3/81210

35.79 €

1 5 jours 1/21210

30.47 €

1 Disponible 5 jours 1/4129

30.42 €

1 10 jours 3/8129

35.79 €

1 10 jours 1/2129

38.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81613

42.98 €

1 Disponible 5 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R Spécifications du joint de la pièce filetée Spécifications standard

Assistance technique