Pour les raccords de serrage droits SUS316 résistant à la corrosion

Pour les raccords de serrage droits SUS316 résistant à la corrosion
  • En promotion
  • Remise sur volume
SUS316 is used to provide all materials with excellent corrosion resistance.

[Features]
· SUS316 is used to provide all materials with excellent corrosion resistance.
· Never worry about forgetting or losing the sleeve again with this no-sleeve design.
· Air cleaned and packaged in a Class 1000 clean room .
· Added inch sizes.
· Improved selection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSC0420-01
NSC0420-02
NSC0425-01
NSC0425-02
NSC0640-01
NSC0640-02
NSC0640-03
NSC0860-01
NSC0860-02
NSC0860-03
NSC1/2-02
NSC1/2-03
NSC1/2-04
NSC1/4-01
NSC1/4-02
NSC1/4-03
NSC3/8-02
NSC3/8-03
NSC3/8-04
NSC1075-02
NSC1075-03
NSC1075-04
NSC1080-02
NSC1080-03
NSC1080-04
NSC1210-02
NSC1210-03
NSC1210-04
NSC1290-02
NSC1290-03
NSC1290-04
NSC1613-03
NSC1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

12.02 €

6.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/842

13.03 €

1 12 jours 1/442

12.95 €

1 5 jours 1/842.5

12.00 €

1 Disponible 5 jours 1/442.5

11.48 €

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/864

11.49 €

7.47 €

1 Jour même

Stock

1/464

12.89 €

1 Disponible 5 jours 3/864

14.00 €

8.54 €

1 Jour même

Stock

1/886

13.88 €

9.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/486

15.02 €

9.01 €

1 Jour même

Stock

3/886

25.04 €

1 10 jours 1/412.79.56

23.07 €

12.92 €

1 Jour même

Stock

3/812.79.56

24.09 €

13.49 €

1 Jour même

Stock

1/212.79.56

11.30 €

7.12 €

1 Jour même

Stock

1/86.354.57

12.50 €

1 12 jours 1/46.354.57

12.87 €

1 10 jours 3/86.354.57

19.81 €

11.29 €

1 Jour même

Stock

1/49.536.99

21.74 €

1 5 jours 3/89.536.99

25.16 €

1 10 jours 1/29.536.99

19.81 €

11.29 €

1 Jour même

Stock

1/4107.5

20.03 €

11.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8107.5

25.16 €

1 12 jours 1/2107.5

19.81 €

11.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4108

20.03 €

11.62 €

1 Jour même

Stock

3/8108

23.18 €

12.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2108

23.05 €

13.14 €

1 Jour même

Stock

1/41210

25.09 €

1 5 jours 3/81210

26.24 €

1 5 jours 1/21210

23.05 €

13.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4129

23.08 €

13.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8129

24.14 €

13.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2129

26.00 €

14.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/81613

31.22 €

1 Disponible 5 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Mâle droit Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R Spécifications du joint de la pièce filetée Spécifications standard

Assistance technique