Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.85 € | 1 | 10 jours | 1/8 | 4 | 2 | ||
39.37 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 4 | 2 | ||
33.78 € | 1 | 10 jours | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
39.53 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
32.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8 | 6 | 4 | |
35.47 € | 1 | 5 jours | 1/4 | 6 | 4 | ||
40.74 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 6 | 4 | ||
41.04 € | 1 | 10 jours | 1/8 | 8 | 6 | ||
39.62 € | 1 | 12 jours | 1/4 | 8 | 6 | ||
44.96 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 8 | 6 | ||
57.19 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
57.27 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
63.43 € | 1 | 10 jours | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
57.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1/4 | 10 | 8 | |
57.50 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 10 | 8 | ||
63.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1/2 | 10 | 8 | |
57.52 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 12 | 10 | ||
57.53 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 12 | 10 | ||
65.14 € | 1 | 10 jours | 1/2 | 12 | 10 | ||
57.27 € | 1 | 10 jours | 1/4 | 12 | 9 | ||
57.66 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 12 | 9 | ||
64.92 € | 1 | 12 jours | 1/2 | 12 | 9 | ||
68.43 € | 1 | 10 jours | 3/8 | 16 | 13 | ||
76.70 € | 1 | 10 jours | 1/2 | 16 | 13 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | Forme de connexion multipoint filetage à tube | T de raccordement | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R | Spécifications du joint de la pièce filetée | Spécifications standard |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles