pour raccord en T résistant à la corrosion, raccord serré SUS316

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSE0420
NSE0640
NSE0860
NSE1/2
NSE1/4
NSE3/8
NSE1075
NSE1080
NSE1210
NSE1290
NSE1613
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

39.34 €

1 Disponible 10 jours 42

37.97 €

1 5 jours 64

45.99 €

1 5 jours 86

78.63 €

1 10 jours 12.79.56

39.57 €

1 10 jours 6.354.57

66.95 €

1 10 jours 9.536.99

65.19 €

1 Disponible 5 jours 107.5

65.19 €

1 Disponible 5 jours 108

74.17 €

1 Disponible 10 jours 1210

74.15 €

1 12 jours 129

79.13 €

1 11 jours 1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau ⇔ embranchement de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccords-unions en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique