Manchons en plastique

Manchons en plastique
  • En promotion
  • Remise sur volume
A single sleeve unit for reliably sealing tubes.

[Features]
· A threaded-type pipe fitting which can securely seal tubes using the plastic sleeve.
· Easy connections.
· The product consists of three parts including the main body, sleeve and nut. It can be easily attached by inserting the tube into the sleeve and tightening the nut.
· Available in a wide variety of diameters.
· A large selection of models is available to fit tube diameters ranging from R1/8 to R1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN6
SN10
SN12
SN16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)

1.31 €

0.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

6

0.79 €

0.50 €

1 Jour même

Stock

10

0.79 €

0.45 €

1 Jour même

Stock

12

1.35 €

0.92 €

1 Jour même

Stock

16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Manchon en plastique

Assistance technique