Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LB-0320-M5 |
LB-0425-M3 |
LB-0425-M5 |
LB-0640-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal | D.I. du tube (Ø) | Pas de vis (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 10 | 10 jours | Laiton | M5 | 2 | 0.8 | ||
2.51 € | 10 | 5 jours | Acier inoxydable ou de décolletage | M3 | 2.5 | 0.5 | ||
1.60 € | 10 | 5 jours | Laiton | M5 | 2.5 | 0.8 | ||
1.45 € | 10 | 5 jours | Laiton | M5 | 4 | 0.8 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de piquage de tuyau | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Raccord en T minimal | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | M | Spécifications du lot | Spécifications standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal
D.I. du tube(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles