Coudes universels minimum, accouplement minimum

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-0320-M3
LH-0320-M5
LH-0425-M3
LH-0425-M5
LH-0640-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal D.I. du tube
(Ø)
Pas de vis
(mm)

2.43 €

1 5 jours Acier inoxydable ou de décolletageM320.5

1.70 €

1 5 jours LaitonM520.8

2.55 €

1 5 jours Acier inoxydable ou de décolletageM32.50.5

1.70 €

1 5 jours LaitonM52.50.8

1.45 €

1 Jour même

Stock

LaitonM540.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coude universel minimal Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
Type à vis M Spécifications du lot Spécifications standard

Assistance technique