Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NU-04-20 |
NU-04-20-W |
NU-04-100 |
NU-06-20 |
NU-06-20-W |
NU-06-100 |
NU-08-20 |
NU-08-20-W |
NU-08-100 |
NU-10-20 |
NU-10-20-W |
NU-10-100 |
NU-12-20 |
NU-12-20-W |
NU-12-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 8 | 20 | ||
20.03 € | 1 | 8 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Blanc | 8 | 20 | ||
91.04 € | 1 | 9 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 8 | 100 | ||
31.12 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 20 | ||
31.12 € | 1 | 8 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 16 | 20 | ||
116.10 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4.5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 100 | ||
64.13 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Noir | 24 | 20 | ||
64.13 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Blanc | 24 | 20 | ||
224.62 € | 1 | 6 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | Noir | 24 | 100 | ||
92.22 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 20 | ||
92.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Blanc | 30 | 20 | |
315.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 100 | |
126.65 € 69.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | Noir | 36 | 20 | ||
136.80 € | 1 | 6 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | Blanc | 36 | 20 | ||
459.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | Noir | 36 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Général / Vide | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur M(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles