Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFT0640-5-CC |
SFT0640-20-CC |
SFT0860-5-CC |
SFT1/2-5-CC |
SFT1/4-5-CC |
SFT1080-5-CC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.29 € 33.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 14 | 0~1.4 | 5 | ||
204.78 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 14 | 0~1.4 | 20 | ||
119.64 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~1.0 | 5 | ||
187.11 € 136.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | 47 | 0~1.0 | 5 | |
120.74 € | 1 | 5 jours | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | 14 | 0~1.0 | 5 | ||
116.08 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 0~0.8 | 5 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard / Circonstance propre / Résistant à la corrosion / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Couleur | Transparence |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, résine fluorée | PFA | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -65::260 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles