Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | Noir | 1 | |
8.48 € | 1 | 12 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | Noir | 2 | ||
9.06 € | 1 | 12 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | Noir | 3 | ||
15.23 € | 1 | 11 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | Noir | 5 | ||
15.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 2 | |
16.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 3 | |
15.48 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 5 | ||
21.86 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 7 | ||
30.98 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | ||
43.73 € | 1 | 11 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 14 | ||
61.97 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 20 | ||
15.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 2 | |
16.46 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 3 | ||
18.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 5 | |
28.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 7 | |
39.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 10 | |
51.90 € | 1 | 12 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | ||
76.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 20 | |
23.98 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 3 | ||
26.30 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 5 | ||
37.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 7 | |
52.60 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 10 | ||
75.07 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 14 | ||
105.20 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 20 | ||
32.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 5 | |
45.60 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 7 | ||
64.63 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 10 | ||
94.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 14 | ||
129.27 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | ||
42.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 5 | |
55.56 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 7 | ||
78.60 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 10 | ||
102.19 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 14 | ||
109.84 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 20 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::0.8 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur M(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles