Tubes en spirale en nylon pour plomberie générale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL04-2-B
NL04-3-B
NL04-5-B
NL04-7-B
NL04-10-B
NL04-14-B
NL04-20-B
NL06-2-B
NL06-3-B
NL06-5-B
NL06-7-B
NL06-10-B
NL06-14-B
NL06-20-B
NL08-3-B
NL08-5-B
NL08-7-B
NL08-10-B
NL08-14-B
NL08-20-B
NL10-5-B
NL10-7-B
NL10-10-B
NL10-14-B
NL10-20-B
NL12-5-B
NL12-7-B
NL12-10-B
NL12-14-B
NL12-20-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur M
(m)

12.56 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 32

13.68 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 33

15.36 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 35

22.22 €

1 11 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 37

30.73 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 310

44.46 €

1 11 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 314

61.47 €

1 11 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 320

14.77 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 42

14.66 €

6.89 €

1 Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 43

16.83 €

8.92 €

1 Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 45

25.79 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 47

33.67 €

17.85 €

1 Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 410

51.57 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 414

73.08 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 420

20.21 €

1 5 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 63

20.86 €

11.06 €

1 Jour même

Stock

8Jusqu'à 86Jusqu'à 65

32.32 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 67

45.28 €

1 5 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 610

64.66 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 614

90.59 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 620

28.32 €

1 5 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 85

40.27 €

1 11 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 87

56.66 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 810

80.58 €

1 11 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 814

113.34 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 820

35.17 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 95

49.44 €

1 11 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 97

70.35 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 910

98.90 €

1 11 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 914

140.71 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Noir
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau : nylon Nylon 12 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::90
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::1.5 Niveau de vide de service(kPa) -100

Assistance technique