Référence fabricant: SNT0860-20-W
Marque: NIHON PISCO
Prix: 35.72 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SNT0860-20-W
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 6 | Matériau | Nylon |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 6 | Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau |
Couleur | Blanc crème | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau : nylon | Nylon 12 |
Rayon de pliage minimum(mm) | 24 | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::1.5 |
Longueur M(m) | 20 | Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Vous vous trouvez sur la page de Tube droit en polyamide pour équipement agroalimentaire, le numéro d'article est le suivant: SNT0860-20-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNT0860-20-W.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles