Tube en uréthane, série TE

Tube en uréthane, série TE
Features excellent flexibility. Has excellent diametral accuracy and is safe for use with single-touch fittings.

[Features]
• The burst pressure is as high as 3.0 MPa (at 20°C), allowing for use in a wide range of applications.
· Excellent flexibility.
• The bending radius is smaller than conventional types.
• A series of ⌀12 types are also available.
• Has excellent diametral accuracy and is safe for use with single-touch fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE-4X2.5-20
TE-6X4-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)

24.79 €

1 40 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 35

39.90 €

1 41 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Couleur Noir
Nombre d'alésages(âme) 1 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::1
Longueur M(m) 20

Assistance technique