Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DMB100-4 |
DMB100-8 |
DMB100-10 |
DMB500-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Débit de sortie [distinction] (l/min) | Débit de sortie (l/min) | Côté alimentation, diamètre de tube de connexion | Sortie, diamètre du tuyau de raccordement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.95 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 100 | 100 | Ø4 | Ø4 | ||
541.00 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 100 | 100 | Ø8 | Ø8 | ||
541.10 € | 1 | 15 jours | 10 | Jusqu'à 100 | 100 | Ø10 | Ø10 | ||
2,314.93 € | 1 | 11 jours | 10 | Jusqu'à 500 | 500 | Ø12 | Ø12 |
Loading...
Type | Déshydrateur | Application | En ligne | Méthode | Type à fibre creuse |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Raccord-union droit | Côté alimentation, type de connexion | Tuyau à simple effet | Matériau du corps principal | Résine |
Température de l'air côté port d'entrée(°C) | 40 | Pression d'air côté port d'entrée(MPa) | 0.85 | Côté sortie, types de raccordements | Tuyau à simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Débit de sortie [distinction](l/min)
Débit de sortie(l/min)
Côté alimentation, diamètre de tube de connexion
Sortie, diamètre du tuyau de raccordement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles