Unité simple de sécheur à fibre sèche en plastique pour sécheur compact (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Unité simple de sécheur à fibre sèche en plastique pour sécheur compact
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· One-touch fitting is built-in to enable regulation of the purged air flow which cannot be drained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DMM040-4-1
DMM040-4-2
DMM040-4-3
DMM040-6-1
DMM040-6-2
DMM040-6-3
DMM301-00
DMM301-6
DMM301-8
DMM301-10
DMM301-12
DMM301-16
DMP100-4
DMP100-6
DMP100-8
DMP100-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDébit de sortie [distinction]
(l/min)
Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté alimentation, diamètre de tube de connexion Côté sortie, types de raccordements Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie Sortie, diamètre du tuyau de raccordement

429.57 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5016Tuyau à simple effet-Ø4Tuyau à simple effet-Ø4

429.57 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5030Tuyau à simple effet-Ø4Tuyau à simple effet-Ø4

429.57 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5040Tuyau à simple effet-Ø4Tuyau à simple effet-Ø4

429.59 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5016Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

429.59 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5030Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

429.59 €

1 11 jours 10Jusqu'à 5040Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

971.65 €

1 11 jours 10Jusqu'à 300300Rc (R)3/8-Rc (R)3/8-

971.94 €

1 11 jours 10Jusqu'à 300300Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

971.90 €

1 11 jours 10Jusqu'à 300300Tuyau à simple effet-Ø8Tuyau à simple effet-Ø8

971.93 €

1 12 jours 10Jusqu'à 300300Tuyau à simple effet-Ø10Tuyau à simple effet-Ø10

972.04 €

1 11 jours 10Jusqu'à 300300Tuyau à simple effet-Ø12Tuyau à simple effet-Ø12

972.30 €

1 11 jours 10Jusqu'à 300300Tuyau à simple effet-Ø16Tuyau à simple effet-Ø16

523.53 €

1 11 jours 10Jusqu'à 100100Tuyau à simple effet-Ø4Tuyau à simple effet-Ø4

523.53 €

1 11 jours 10Jusqu'à 100100Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

523.60 €

1 11 jours 10Jusqu'à 100100Tuyau à simple effet-Ø8Tuyau à simple effet-Ø8

523.71 €

1 11 jours 10Jusqu'à 100100Tuyau à simple effet-Ø10Tuyau à simple effet-Ø10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Application En ligne Méthode Type à fibre creuse
Forme Standard Matériau du corps principal Résine Température de l'air côté port d'entrée(°C) 40
Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.85

Assistance technique