Unité simple de sécheur à fibre sèche en métal pour sécheur compact

Unité simple de sécheur à fibre sèche en métal pour sécheur compact
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· One-touch fitting is built-in to enable regulation of the purged air flow which cannot be drained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DMM100-00
DMM100-4
DMM100-6
DMM100-8
DMM100-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté alimentation, type de connexion Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté alimentation, diamètre de tube de connexion Côté sortie, types de raccordements Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie Sortie, diamètre du tuyau de raccordement

451.35 €

1 11 jours 10Rc (R)1/4-Rc (R)1/4-

451.52 €

1 11 jours 10Tuyau à simple effet-Ø4Tuyau à simple effet-Ø4

451.53 €

1 11 jours 10Tuyau à simple effet-Ø6Tuyau à simple effet-Ø6

451.59 €

1 11 jours 10Tuyau à simple effet-Ø8Tuyau à simple effet-Ø8

451.59 €

1 11 jours 10Tuyau à simple effet-Ø10Tuyau à simple effet-Ø10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Application En ligne Méthode Type à fibre creuse
Forme Standard Débit de sortie [distinction](l/min) Jusqu'à 100 Débit de sortie(l/min) 100
Matériau du corps principal Métal Température de l'air côté port d'entrée(°C) 40 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.85

Assistance technique