Valve de commande de pression, limiteurs de pression - Coudes

Valve de commande de pression, limiteurs de pression - Coudes
  • En promotion
Reduces pressure by outputting flow through the coupling side when load flow is applied to the screw side

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JPC4-01
JPC4-M5
JPC6-01
JPC6-02
JPC6-M5
JPC8-01
JPC8-02
JPC8-03
JPC10-02
JPC10-03
JPC12-03
JPC12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, diamètre de connexion

22.05 €

1 11 jours R1/8φ4

18.95 €

10.04 €

1 Jour même

Stock

AutreM5φ4

24.04 €

1 11 jours R1/8φ6

26.17 €

1 12 jours R1/4φ6

21.99 €

1 12 jours AutreM5φ6

26.05 €

1 11 jours R1/8φ8

28.17 €

1 11 jours R1/4φ8

34.38 €

1 11 jours R3/8φ8

32.18 €

1 11 jours R1/4φ10

34.41 €

1 11 jours R3/8φ10

38.42 €

1 11 jours R3/8φ12

40.65 €

1 11 jours R1/2φ12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur de pression Type de régulateur Avec clapet anti-retour Fluide applicable Air
Forme Type à raccord à simple effet Environnement de fonctionnement Standard Plage de pression de réglage(MPa) 0.2~0.6
Mécanisme d'échappement NA Fonction contre-courant NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9
Côté commande, types de connexions Simple effet Jauge de pression NA

Assistance technique