Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JPS4-01 |
JPS4-M5 |
JPS6-01 |
JPS6-02 |
JPS6-M5 |
JPS8-01 |
JPS8-02 |
JPS8-03 |
JPS10-02 |
JPS10-03 |
JPS12-03 |
JPS12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, diamètre de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | 11 jours | R | 1/8 | φ4 | ||
19.98 € | 1 | 10 jours | Autre | M5 | φ4 | ||
24.06 € | 1 | 11 jours | R | 1/8 | φ6 | ||
26.17 € | 1 | 11 jours | R | 1/4 | φ6 | ||
21.99 € | 1 | 11 jours | Autre | M5 | φ6 | ||
26.07 € | 1 | 11 jours | R | 1/8 | φ8 | ||
28.18 € | 1 | 11 jours | R | 1/4 | φ8 | ||
34.41 € | 1 | 11 jours | R | 3/8 | φ8 | ||
32.20 € | 1 | 11 jours | R | 1/8 | φ10 | ||
34.42 € | 1 | 11 jours | R | 3/8 | φ10 | ||
38.44 € | 1 | 11 jours | R | 3/8 | φ12 | ||
40.69 € | 1 | 11 jours | R | 1/2 | φ12 |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur de pression | Type de régulateur | Avec clapet anti-retour | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Raccord droit du type à accouplement à simple pression | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.2~0.6 |
Mécanisme d'échappement | NA | Fonction contre-courant | NA | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Côté commande, types de connexions | Simple effet | Jauge de pression | NA |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles