Silencieux (série SL)

Silencieux (série SL)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Exchangeable elements. Separate disposal. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-8A
SL-10A
SL-15A
SL-20A
SL-25A
SL-32A
SL-40A
SL-50A
SL-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal Débit
(l/min)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau Couvercle Élément Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Vis de montage nominale Diamètre extérieur
(Ø)

12.85 €

6.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Aluminium2400RDisponible[Groupe des résines] Chlorure de vinylidène36Jusqu'à 401/430

13.63 €

1 6 jours Aluminium3200RDisponible[Groupe des résines] Chlorure de vinylidène48Jusqu'à 503/836

13.66 €

1 6 jours Aluminium4100RDisponible[Groupe des résines] Chlorure de vinylidène61Jusqu'à 701/236

35.59 €

1 6 jours Aluminium12000RDisponible[Groupe des résines] Chlorure de vinylidène160Jusqu'à 2003/456

50.30 €

1 6 jours Aluminium14000RDisponible[Groupe des résines] Chlorure de vinylidène210Jusqu'à 300156

79.41 €

1 6 jours Aluminium17000RDisponible[Groupe des résines] Uréthane250Jusqu'à 3001 1/472

92.81 €

1 6 jours Aluminium17500RDisponible[Groupe des résines] Uréthane260Jusqu'à 3001 1/272

111.10 €

1 6 jours Aluminium33000RDisponible[Groupe des résines] Uréthane500Jusqu'à 500289

4.65 €

1 6 jours [Laiton] Laiton300MNAFrittage à base de cuivre55 ou moinsM5X0.810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Effet insonorisant(dB) 20 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique