Silencieux, modèle mini (série SLM)

Silencieux, modèle mini (série SLM)
Compact type and a noise cancellation effect of more than 20db *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Compact type and a noise cancellation effect of more than 20dB[A]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLM-M5

Référence pièce
SLM-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.78 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Corps principal Alliage de cuivre Débit(l/min) 350
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau M Couvercle NA Élément Frittage à base de cuivre
Section effective(mm2) 5 Section effective [classification](mm2) 5 ou moins Effet insonorisant(dB) 20
Vis de montage nominale M5X0.8 Diamètre extérieur(Ø) 7 Unité de commande(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Silencieux, modèle mini (série SLM), le numéro d'article est le suivant: SLM-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLM-M5.

Assistance technique