Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLW-6S |
SLW-8S |
SLW-20S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal | Débit (l/min) | Couvercle | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Effet insonorisant (dB) | Vis de montage nominale | Diamètre extérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 6 jours | Résine | 800 | NA | 12 | Jusqu'à 15 | 25 | 1/8 | 10.5 | ||
5.86 € 2.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Résine | 1900 | NA | 30 | Jusqu'à 30 | 28 | 1/4 | 14.8 | |
13.01 € | 1 | 6 jours | Résine ignifuge | 6000 | Disponible | 90 | Jusqu'à 90 | 30 | 3/4 | 28 |
Loading...
Type | Standard | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | R | Élément | Frittage à base de résine |
---|---|---|---|---|---|
Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps principal
Débit(l/min)
Couvercle
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Vis de montage nominale
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles