Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMW-10A |
SMW-15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit (l/min) | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Vis de montage nominale | Diamètre extérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 6 jours | 1700 | 25 | Jusqu'à 30 | 3/8 | 25 | ||
24.85 € | 1 | 6 jours | 2600 | 39 | Jusqu'à 40 | 1/2 | 28 |
Loading...
Type | Déplacement de type réglable | Corps principal | Laiton | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | R |
---|---|---|---|---|---|
Couvercle | Disponible | Élément | Feutre | Effet insonorisant(dB) | 20 |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Débit(l/min)
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Vis de montage nominale
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles