Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCD2-04-H44 |
SCD2-04-H44-F |
SCD2-06-H66 |
SCD2-06-H66-F |
SCD2-08-H66 |
SCD2-08-H88 |
SCD2-10-H1010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Environnement de fonctionnement, applications | Débit max. (l/min) | Flow Rate Characteristics | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 100 | Standard Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | |
31.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | |
37.16 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
38.80 € | 1 | 10 jours | Ozone Resistance | 13 | Slow Speed Type | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
43.32 € | 1 | 14 jours | Standard / Ozone Resistance | 250 | Standard Type | 6 | 6 | 1/4 Screw Equivalent | ||
43.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 400 | Standard Type | 8 | 8 | 1/4 Screw Equivalent | |
52.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 850 | Standard Type | 10 | 10 | 3/8 Screw Equivalent |
Loading...
Type | Speed Controller | Forme du corps principal | Straight | Sens de commande | Meter Out / In |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | One-touch coupling one both sides | Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Type à bouton | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Type à contre-écrou | Ring Nut | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::1 |
Option | NA | Oil And Dust Resistant | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement, applications
Flow Rate Characteristics
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles