Régulateurs de vitesse - Modèle universel avec accouplements à simple pression (série SC3U)

Régulateurs de vitesse - Modèle universel avec accouplements à simple pression (série SC3U)
  • Remise sur volume
Piping direction can be freely set to any of 360°. Flame retardant resin is used.

[Features]
Universal type, and pipe direction can be freely set to any of 360°.
· Flame retardant resin is used.
· Uses standard flame-retardant PBT resin types (UL94 standard, V-O equivalent).
· Fluorine resin sealing material is coated to the threads of the pipe.
JIS Symbol.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC3U-6-4
SC3U-6-4-I
SC3U-6-6
SC3U-6-6-I
SC3U-6-6-O
SC3U-6-8
SC3U-6-8-I
SC3U-8-6
SC3U-8-6-I
SC3U-8-6-P6
SC3U-8-8
SC3U-8-8-I
SC3U-8-10
SC3U-8-10-I
SC3U-10-8
SC3U-10-8-I
SC3U-10-10
SC3U-10-10-I
SC3U-10-12
SC3U-10-12-I
SC3U-15-10
SC3U-15-10-I
SC3U-15-12
SC3U-M3-3
SC3U-M3-3-I
SC3U-M3-4
SC3U-M3-4-I
SC3U-M3-4-IO
SC3U-M3-4-K
SC3U-M3-4-O
SC3U-M5-3-I
SC3U-M5-3-O
SC3U-M5-4
SC3U-M5-4-I
SC3U-M5-4-IO
SC3U-M5-4-O
SC3U-M5-6
SC3U-M5-6-I
SC3U-M5-6-K
SC3U-M5-6-O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens de commande Type à contre-écrou Débit max.
(l/min)
Flow Rate Characteristics Pipe Connection Bore Dia. Pipe connection port diameter 1 male screw Applicable Tube Diameter
(mm)
Specifications

16.00 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut215Standard TypeR1/84Standard

23.76 €

1 8 jours Meter-InRing Nut215Standard TypeR1/84Standard

16.01 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut270Standard TypeR1/86Standard

23.76 €

1 8 jours Meter-InRing Nut270Standard TypeR1/86Standard

26.49 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut245Low Speed TypeR1/86Standard

16.01 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut270Standard TypeR1/88Standard

23.76 €

1 8 jours Meter-InRing Nut270Standard TypeR1/88Standard

18.00 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut475Standard TypeR1/46Standard

25.75 €

1 8 jours Meter-InRing Nut475Standard TypeR1/46Standard

35.71 €

1 Disponible 23 jours Meter-OutRing Nut475Standard TypeR1/46Non-Purple Specification

18.10 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut510Standard TypeR1/48Standard

25.75 €

1 8 jours Meter-InRing Nut510Standard TypeR1/48Standard

18.00 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut540Standard TypeR1/410Standard

25.75 €

1 8 jours Meter-InRing Nut540Standard TypeR1/410Standard

22.86 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut985Standard TypeR3/88Standard

30.64 €

1 8 jours Meter-InRing Nut985Standard TypeR3/88Standard

23.30 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut1090Standard TypeR3/810Standard

30.64 €

1 8 jours Meter-InRing Nut1090Standard TypeR3/810Standard

22.84 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut1090Standard TypeR3/812Standard

30.64 €

1 8 jours Meter-InRing Nut1090Standard TypeR3/812Standard

27.39 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut1500Standard TypeR1/210Standard

35.17 €

1 8 jours Meter-InRing Nut1500Standard TypeR1/210Standard

27.40 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut1630Standard TypeR1/212Standard

14.67 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut31Standard TypeMM33.2Standard

14.69 €

1 9 jours Meter-InRing Nut31Standard TypeMM33.2Standard

14.88 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut31Standard TypeMM34Standard

14.89 €

1 6 jours Meter-InRing Nut31Standard TypeMM34Standard

22.86 €

1 9 jours Meter-InRing Nut24Low Speed TypeMM34Standard

22.32 €

1 10 jours Meter-OutHex Nut31Standard TypeMM34Standard

22.86 €

1 Disponible 8 jours Meter-OutRing Nut24Low Speed TypeMM34Standard

12.04 €

1 9 jours Meter-InRing Nut95Standard TypeMM53.2Standard

19.78 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut95Low Speed TypeMM53.2Standard

12.06 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut95Standard TypeMM54Standard

12.08 €

1 8 jours Meter-InRing Nut95Standard TypeMM54Standard

19.78 €

1 8 jours Meter-InRing Nut95Low Speed TypeMM54Standard

19.78 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut95Low Speed TypeMM54Standard

12.50 €

1 6 jours Meter-OutRing Nut105Standard TypeMM56Standard

12.51 €

1 6 jours Meter-InRing Nut105Standard TypeMM56Standard

19.23 €

1 Disponible 6 jours Meter-OutHex Nut105Standard TypeMM56Standard

19.78 €

1 8 jours Meter-OutRing Nut95Low Speed TypeMM56Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Speed Controller Forme du corps principal Universal Type de raccord Male thread + One-Touch Couplings
Matériau du corps principal Polybutylene Terephthalate Environnement de fonctionnement, applications Standard Type à bouton With Flat-Blade Screwdriver Groove
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::1

Assistance technique