Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCL2-04-H22-F |
SCL2-04-H44 |
SCL2-04-H44-F |
SCL2-06-H66 |
SCL2-06-H66-F |
SCL2-08-H66 |
SCL2-08-H88 |
SCL2-10-H88 |
SCL2-10-H1212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Environnement de fonctionnement, applications | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit max. (l/min) | Flow Rate Characteristics | Oil And Dust Resistant | Material Limit | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.42 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~0.7 | 13 | Slow Speed Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 1.8 | 1.8 | M5 Screw Equivalent | ||
12.08 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 130 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | ||
20.11 € | 1 | 6 jours | Ozone Resistance | 0.1~1 | 130 | Slow Speed Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | ||
15.03 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 300 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
23.02 € | 1 | 8 jours | Ozone Resistance | 0.1~1 | 300 | Slow Speed Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | ||
18.24 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 400 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 6 | 6 | 1/4 Screw Equivalent | ||
18.24 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 550 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 8 | 8 | 1/4 Screw Equivalent | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 900 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 8 | 8 | 3/8 Screw Equivalent | ||
22.89 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | 0.1~1 | 1200 | Standard Type | No Clean Specifications | Without Material Limit | 12 | 12 | 3/8 Screw Equivalent |
Loading...
Type | Speed Controller | Forme du corps principal | Straight | Sens de commande | Depends on the Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | One-touch coupling one both sides | Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Type à bouton | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Type à contre-écrou | Ring Nut | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement, applications
Flow Rate Characteristics
Oil And Dust Resistant
Material Limit
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles