Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCL2-N-04-H44-050 |
SCL2-N-06-H66-010 |
SCL2-N-06-H66-050 |
SCL2-N-06-H66-150-P74 |
SCL2-N-08-H88-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Environnement de fonctionnement, applications | Oil And Dust Resistant | Material Limit | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Size of Body | Max. Flow (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | Standard / Ozone Resistance | No Clean Specifications | Without Material Limit | 4 | 4 | M5 Screw Equivalent | 50 | |
15.06 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | No Clean Specifications | Without Material Limit | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | 13 | ||
22.33 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | No Clean Specifications | Without Material Limit | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | 50 | ||
39.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | Clean circumstance / Ozone Resistance | Preventing of Raising Dust | Not Acceptable for Copper, Silicon, Halogen-based | 6 | 6 | 1/8 Screw Equivalent | 150 | |
25.43 € | 1 | 6 jours | Standard / Ozone Resistance | No Clean Specifications | Without Material Limit | 8 | 8 | 1/4 Screw Equivalent | 300 |
Loading...
Type | Speed Controller | Forme du corps principal | Straight | Sens de commande | Depends on the Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | One-touch coupling one both sides | Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Type à bouton | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Type à contre-écrou | Ring Nut | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1 |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement, applications
Oil And Dust Resistant
Material Limit
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Size of Body
Max. Flow(l/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles