Régulateurs de vitesse pour environnement propre, modèle PP, raccord union droit

Régulateurs de vitesse pour environnement propre, modèle PP, raccord union droit
The resin body is made of PP, suitable for clean room environments.
*Current digital book is scheduled to be updated at a later date. 'PJSU' series before the change of model number has been displayed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJSU4
PJSU6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau à diamètre nominal D

38.59 €

1 5 jours 4

39.59 €

1 5 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme Raccord-union droit Matériau du corps principal Résine
Environnement de fonctionnement, applications Circonstance propre / Résistance à l'ozone Type à bouton Standard Type à contre-écrou Moleté
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.9 Spécifications du lot Spécifications d'emballage standard
Matériau caoutchouc d'étanchéité EPDM

Assistance technique