• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle faible débit de régulateur de vitesse, modèle faible débit configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JSS4-01BL
JSS4-M5AL
JSS4-M5ALW
JSS6-01AL
JSS6-01BL
JSS6-02AL
JSS6-02BL
JSS6-M5AL
JSS6-M5BL
JSS8-01AL
JSS8-01BL
JSS8-02AL
JSS8-02BL
JSS10-02AL
JSS10-02BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens de commande Tuyau à diamètre nominal D Valeur nominale de filetage Couleur d'aspect

15.98 €

1 12 jours -Régulation en entrée4R1/8Spécifications standard

13.34 €

1 10 jours -Régulation en sortie4M5×0.8Spécifications standard

13.34 €

1 12 jours -Régulation en sortie4M5×0.8Spécification gris clair

16.42 €

1 12 jours -Régulation en sortie6R1/8Spécifications standard

16.42 €

1 12 jours -Régulation en entrée6R1/8Spécifications standard

18.25 €

1 12 jours -Régulation en sortie6R1/4Spécifications standard

18.25 €

1 12 jours -Régulation en entrée6R1/4Spécifications standard

13.77 €

1 12 jours -Régulation en sortie6M5×0.8Spécifications standard

13.77 €

1 12 jours -Régulation en entrée6M5×0.8Spécifications standard

16.87 €

1 12 jours -Régulation en sortie8R1/8Spécifications standard

16.87 €

1 12 jours -Régulation en entrée8R1/8Spécifications standard

18.72 €

1 12 jours -Régulation en sortie8R1/4Spécifications standard

18.72 €

1 12 jours -Régulation en entrée8R1/4Spécifications standard

19.17 €

1 12 jours -Régulation en sortie10R1/4Spécifications standard

19.17 €

1 12 jours 10Régulation en entrée10R1/4Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme Configurable Type de raccord Vis, raccord de tuyau
Matériau du corps principal Laiton Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton
Type à bouton Standard Type à contre-écrou Moleté Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.9

Assistance technique