Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Spécifications de clapet anti-retour | Spécifications du lot | Couleur de bague de dégagement | Couleur du corps en résine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
15.53 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Lot pour salle blanche | Blanc | Gris clair | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
15.53 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard / Circonstance propre | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/8 | Standard | Lot pour salle blanche | Blanc | Gris clair | ||
12.51 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
12.50 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
16.64 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard / Circonstance propre | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Lot pour salle blanche | Blanc | Gris clair | ||
13.57 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
13.57 € | 1 | 11 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | R1/4 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
13.57 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | R1/4 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
10.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
10.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
10.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/4 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
10.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 1/8 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 1/8 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Gris clair | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 1/8 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 1/8 | M5×0.8 | Standard | Standard | Blanc | Gris clair | ||
16.36 € | 1 | 17 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
16.36 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
16.36 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R1/4 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
16.36 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 3/8 | R1/4 | Retour à ressort | Standard | Blanc | Noir | ||
18.41 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
18.41 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3/8 | R3/8 | Standard | Standard | Blanc | Noir | ||
10.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Noir | Noir | |
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 3 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 3 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
8.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Standard | Noir | Noir | |
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
7.55 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Standard | Noir | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 3 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
8.76 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 3 | M5×0.8 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
11.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Noir | Noir | |
11.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
10.66 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
9.99 € | 1 | 5 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Noir | Noir | ||
11.61 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
11.58 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
10.85 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
12.59 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Noir | Noir | |
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.05~0.5 | 4 | M3 x 0.5 | Retour à ressort | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
12.59 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | Standard | [Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | 0.1~0.9 | 4 | M3 x 0.5 | Standard | Standard | Gris clair | Gris clair | ||
7.53 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Standard | Standard | Noir | Noir | ||
8.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Régulation en sortie | Standard | Laiton | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Retour à ressort | Standard | Noir | Noir |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Coude | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de commande
Environnement de fonctionnement, applications
Matériau du filetage
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Spécifications de clapet anti-retour
Spécifications du lot
Couleur de bague de dégagement
Couleur du corps en résine
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles