Référence fabricant: JSMU4
Marque: NIHON PISCO
Prix: 6.58 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JSMU4
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Raccord-union droit | Sens de commande | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Tube, connexion du tube | Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Matériau du filetage | Laiton | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::1.0 | Tuyau à diamètre nominal D | 4 |
Spécifications de clapet anti-retour | Spécifications standard | Couleur de bague de dégagement | Noir | Couleur du corps en résine | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateurs de vitesse standards, raccord-union droit, le numéro d'article est le suivant: JSMU4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JSMU4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles