Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de commande | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Fonction supplémentaire | Matériau caoutchouc d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 4 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
16.67 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 4 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
17.46 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 4 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
18.27 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 4 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
17.48 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 4 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
16.67 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 4 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
17.46 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 4 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
18.27 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 4 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
15.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
14.39 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
15.84 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
16.65 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
15.19 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
14.38 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
15.84 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
16.65 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
17.65 € | 1 | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
17.80 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
18.72 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
19.64 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
18.72 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
17.80 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
18.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | |
19.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
19.25 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
20.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | |
21.54 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
20.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
19.25 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | |
20.63 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
21.54 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
25.23 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R3/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
24.31 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | R3/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
26.13 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R3/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
27.05 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | R3/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
25.23 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R3/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
24.31 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | R3/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
26.13 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R3/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
27.05 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | R3/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
15.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
15.50 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 6 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
17.10 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
18.00 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
16.43 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 6 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
17.10 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | ||
18.00 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
18.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 8 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
18.95 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 8 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
20.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 8 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | |
21.01 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 8 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
19.87 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 8 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
18.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 8 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | |
20.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 8 | R1/8 | Sans couvercle de bague de dégagement | FKM | |
21.01 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~120 | 8 | R1/8 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | ||
19.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Régulation en sortie | 0~100 | 8 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | |
20.39 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~100 | 8 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR | ||
22.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Régulation en sortie | 0~120 | 8 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | FKM | |
21.30 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 8 | R1/4 | Couvercle de bague de dégagement inclus | HNBR | ||
20.39 € | 1 | 12 jours | - | Régulation en entrée | 0~100 | 8 | R1/4 | Sans couvercle de bague de dégagement | HNBR |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Coude | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Environnement de fonctionnement, applications | Résistance aux projections / Résistant à la chaleur | Matériau du filetage | Laiton |
Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::1 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de commande
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Fonction supplémentaire
Matériau caoutchouc d'étanchéité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles