Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de commande | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.40 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 4 | R1/8 | ||
33.40 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 4 | R1/8 | ||
28.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en sortie | 4 | M5×0.8 | |
28.70 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 4 | M5×0.8 | ||
34.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | Régulation en sortie | 6 | R1/8 | |
34.17 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 6 | R1/8 | ||
39.09 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | 6 | R1/4 | ||
39.09 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 6 | R1/4 | ||
47.98 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 6 | R3/8 | ||
47.98 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 6 | R3/8 | ||
29.47 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 6 | M5×0.8 | ||
29.47 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 6 | M5×0.8 | ||
35.12 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 8 | R1/8 | ||
40.74 € | 1 | 5 jours | Régulation en sortie | 8 | R1/4 | ||
40.74 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 8 | R1/4 | ||
48.66 € | 1 | 10 jours | Régulation en sortie | 8 | R3/8 | ||
48.66 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 8 | R3/8 | ||
63.07 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 8 | R1/2 | ||
63.07 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 8 | R1/2 | ||
41.02 € | 1 | 10 jours | Régulation en sortie | 10 | R1/4 | ||
41.02 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 10 | R1/4 | ||
50.47 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 10 | R3/8 | ||
50.47 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 10 | R3/8 | ||
64.64 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 10 | R1/2 | ||
64.64 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 10 | R1/2 | ||
52.74 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 12 | R3/8 | ||
52.74 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 12 | R3/8 | ||
66.73 € | 1 | 12 jours | Régulation en sortie | 12 | R1/2 | ||
66.73 € | 1 | 12 jours | Régulation en entrée | 12 | R1/2 |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme | Coude | Type de raccord | Vis, raccord de tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) | Environnement de fonctionnement, applications | Résistant à la corrosion / Résistance à l'ozone | Matériau du filetage | Acier inoxydable spécial (résistant à la corrosion EN 1.4305 équiv.) Équivalent) |
Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.9 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de commande
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles