Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DVL-N-06-H44-020 |
DVL-N-06-H66-020 |
DVL-N-06-H66-080 |
DVL-N-06-H66-160 |
DVL-N-08-H66-240 |
DVL-N-08-H88-240 |
DVL-N-10-H88-400 |
DVL-N-10-H1212-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Flow rate type (l/min) | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.51 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 1/8 Screw Equivalent | 4 | ||
123.51 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
123.51 € | 1 | 6 jours | 80 | 80 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
123.51 € | 1 | 6 jours | 160 | 160 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
127.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 240 | 240 | 1/4 Screw Equivalent | 6 | |
127.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 240 | 240 | 1/4 Screw Equivalent | 8 | |
133.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 440 | 440 | 3/8 Screw Equivalent | 8 | |
133.47 € | 1 | 9 jours | 440 | 440 | 3/8 Screw Equivalent | 12 |
Loading...
Type | Throttle Valves | Forme du corps principal | Straight | Sens de commande | Meter Out / In |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | One-touch coupling one both sides | Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Environnement de fonctionnement, applications | Clean circumstance / Precision Control |
Matériau du filetage | Brass | Type à bouton | Cadran gradué | Type à contre-écrou | Slide Lock Lever |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.1::0.7 | Material of Gasket | Hydrogenated Nitrile Rubber |
Applicable Fluids | Compressed Air / N2 Gas / Low Vacuum |
Configurer
Propriétés de base
Flow rate type(l/min)
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles