Pour coudes modèle PP de robinets d'étranglement pour environnement propre

Pour coudes modèle PP de robinets d'étranglement pour environnement propre
  • Remise sur volume
The resin body is made of PP, suitable for clean room environments.

[Features]
· The resin body is made of PP, suitable for clean room environments.
· Made of SUS304 metal.
· EPDM is utilized in the seal.
· Lubication prohibited specification.
· Plastic body is clear (translucent) to allow water (fluid) flow to be observed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau à diamètre nominal D Valeur nominale de filetage Spécification du matériau du joint fileté

32.88 €

1 12 jours 4R1/8Spécifications standard

33.36 €

1 12 jours 4R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

30.84 €

1 Disponible 5 jours 4M5×0.8Spécifications standard

32.88 €

1 5 jours 6R1/8Spécifications standard

33.50 €

1 12 jours 6R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

37.91 €

1 Disponible 5 jours 6R1/4Spécifications standard

38.39 €

1 12 jours 6R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

40.09 €

1 12 jours 6R3/8Spécifications standard

40.57 €

1 12 jours 6R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

31.82 €

1 5 jours 6M5×0.8Spécifications standard

33.88 €

1 12 jours 8R1/8Spécifications standard

34.36 €

1 12 jours 8R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

37.94 €

1 5 jours 8R1/4Spécifications standard

38.42 €

1 12 jours 8R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

40.10 €

1 12 jours 8R3/8Spécifications standard

49.14 €

1 12 jours 8R1/2Spécifications standard

39.92 €

1 Disponible 5 jours 10R1/4Spécifications standard

40.40 €

1 12 jours 10R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

42.06 €

1 12 jours 10R3/8Spécifications standard

51.12 €

1 12 jours 10R1/2Spécifications standard

44.04 €

1 12 jours 12R3/8Spécifications standard

44.52 €

1 12 jours 12R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

53.10 €

1 12 jours 12R1/2Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Robinets d'étranglement Forme Coude Sens de commande Régulation en sortie / en entrée
Type de raccord Vis, raccord de tuyau Matériau du corps principal PP Environnement de fonctionnement, applications Circonstance propre
Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à bouton Standard Type à contre-écrou Moleté
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Spécifications du lot Spécifications de lot standard
Matériau caoutchouc d'étanchéité EPDM Fluides utilisables Air / oxygène / gaz inerte / eau / produits chimiques / gaz mixte

Assistance technique