Robinet d'étranglement d'échappement, robinet d'étranglement, valve ET

Robinet d'étranglement d'échappement, robinet d'étranglement, valve ET
  • Remise sur volume
This is an exhaust throttle valve with a silencer.

[Features]
▪ Exhaust throttle valve with silencer.
▪ The speed of the cylinder, where a solenoid valve is directly attached, can be adjusted (when cylinder circumference is narrow).
▪ Low cost compared to the speed controller

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ET01
ET02
ET03
ET04
ETM5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur nominale de filetage

7.58 €

1 Disponible 5 jours R1/8

8.67 €

1 5 jours R1/4

9.99 €

1 Jour même

Stock

R3/8

12.99 €

1 12 jours R1/2

4.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

M5×0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Robinets d'étranglement Forme Directement monté Sens de commande Régulation en sortie / en entrée
Type de raccord Connexion à vis Matériau du corps principal Laiton Environnement de fonctionnement, applications Standard
Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard Type à contre-écrou Moleté
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Fluides utilisables Air

Assistance technique