Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JNS1/4-01 |
JNS1/4-02 |
JNS1/4-M5 |
JNS3/8-02 |
JNS3/8-03 |
JNS4-01 |
JNS4-M5 |
JNS5/16-01 |
JNS5/16-02 |
JNS5/16-03 |
JNS6-01 |
JNS6-01W |
JNS6-02 |
JNS6-M5 |
JNS8-01 |
JNS8-02 |
JNS10-02 |
JNS10-03 |
JNS12-03 |
JNS12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau à diamètre nominal D | Valeur nominale de filetage | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 12 jours | 6.35 | R1/8 | Spécifications standard | ||
9.99 € | 1 | 12 jours | 6.35 | R1/4 | Spécifications standard | ||
7.16 € | 1 | 12 jours | 6.35 | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
12.08 € | 1 | 12 jours | 9.53 | R1/4 | Spécifications standard | ||
13.65 € | 1 | 12 jours | 9.53 | R3/8 | Spécifications standard | ||
8.37 € | 1 | 12 jours | 4 | R1/8 | Spécifications standard | ||
5.66 € | 1 | 5 jours | 4 | M5×0.8 | Spécifications standard | ||
9.79 € | 1 | 12 jours | 7.94 | R1/8 | Spécifications standard | ||
10.85 € | 1 | 12 jours | 7.94 | R1/4 | Spécifications standard | ||
12.82 € | 1 | 12 jours | 7.94 | R3/8 | Spécifications standard | ||
9.52 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | Spécifications standard | ||
8.78 € | 1 | 12 jours | 6 | R1/8 | Spécification gris clair | ||
9.55 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | Spécifications standard | ||
8.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M5×0.8 | Spécifications standard | |
9.69 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/8 | Spécifications standard | ||
10.63 € | 1 | 12 jours | 8 | R1/4 | Spécifications standard | ||
12.87 € | 1 | 12 jours | 10 | R1/4 | Spécifications standard | ||
13.65 € | 1 | 10 jours | 10 | R3/8 | Spécifications standard | ||
16.20 € | 1 | 12 jours | 12 | R3/8 | Spécifications standard | ||
16.34 € | 1 | 11 jours | 12 | R1/2 | Spécifications standard |
Loading...
Type | Robinets d'étranglement | Forme | Configurable | Sens de commande | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Vis, raccord de tuyau | Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Matériau du filetage | Laiton | Type à bouton | Standard | Type à contre-écrou | Moleté |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Matériau caoutchouc d'étanchéité | NBR |
Fluides utilisables | Air |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau à diamètre nominal D
Valeur nominale de filetage
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles