Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FPV-6A-06 |
FPV-6A-08 |
FPV-6A-6A |
FPV-8A-06 |
FPV-8A-08 |
FPV-8A-8A |
FPV-10A-08 |
FPV-10A-10 |
FPV-10A-10A |
FPV-15A-12 |
FPV-15A-15A |
FPV-M5-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Sortie | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Types d'orifices de raccordement | Vis de montage nominale | Diamètre de tube applicable / diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 5 | 5 ou moins | R | 1/8 | φ6 | |
60.69 € | 1 | 8 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 5 | 5 ou moins | R | 1/8 | φ8 | ||
56.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Alliage de zinc moulé sous pression | Filetage femelle | 5 | 5 ou moins | R | 1/8 | Rc1/8 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 10 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | φ6 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 10 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | φ8 | |
76.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | Alliage de zinc moulé sous pression | Filetage femelle | 10 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | Rc1/4 | |
106.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 17 | Jusqu'à 20 | R | 3/8 | φ8 | |
106.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 17 | Jusqu'à 20 | R | 3/8 | φ10 | |
102.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | Alliage de zinc moulé sous pression | Filetage femelle | 17 | Jusqu'à 20 | R | 3/8 | Rc3/8 | |
91.36 € | 1 | 12 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 27 | Jusqu'à 30 | R | 1/2 | φ12 | ||
128.04 € | 1 | 8 jours | Alliage de zinc moulé sous pression | Filetage femelle | 27 | Jusqu'à 30 | R | 1/2 | Rc1/2 | ||
54.90 € | 1 | 6 jours | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | Accouplement à simple effet | 1.3 | 5 ou moins | - | M5 | φ6 |
Loading...
Type | Piloté | Forme du corps principal | Coude | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
---|---|---|---|---|---|
Entrée | Filetage mâle | Pression de service maximale, pression de service minimale(MPa) | 0::1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Sortie
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Types d'orifices de raccordement
Vis de montage nominale
Diamètre de tube applicable / diamètre de vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles