Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHL-H44 |
CHL-H66 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Diamètre de tube applicable / diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 5 ou moins | φ4 | ||
20.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.8 | Jusqu'à 10 | φ6 |
Loading...
Type | Standard | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Laiton (placage autocatalytique au nickel) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Entrée | Accouplement à simple effet | Sortie | Accouplement à simple effet |
Pression de service maximale, pression de service minimale(MPa) | 0.03::1 | Pression de tarage(MPa) | 0.03 | Limite de matériau | Sans limites |
Résistant à la poussière et à l'huile | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Diamètre de tube applicable / diamètre de vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles