Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVPF01-01A |
CVPF02-02A |
CVPF02-02B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté admission, type de port P | Côté sortie, type de port A | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Types d'orifices de raccordement | Vis de montage nominale | Types d'orifices de raccordement 2 | Vis de montage nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Fileté | Taraudé | 7 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | |
10.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Fileté | Taraudé | 14.3 | Jusqu'à 15 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | |
8.56 € | 1 | 12 jours | Taraudé | Fileté | 14.3 | Jusqu'à 15 | Rc | 1/4 | R | 1/4 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Manchon | Matériau du corps principal | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | NBR | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté admission, type de port P
Côté sortie, type de port A
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Types d'orifices de raccordement
Vis de montage nominale
Types d'orifices de raccordement 2
Vis de montage nominale 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles