Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVU4-4 |
CVU6-6 |
CVU8-8 |
CVU10-10 |
CVU12-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Diamètre de tube applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 5 jours | 2.7 | 5 ou moins | 4 | ||
16.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 10 | 6 | |
20.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13.5 | Jusqu'à 15 | 8 | |
40.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 32 | Jusqu'à 40 | 10 | ||
43.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 46 | Jusqu'à 50 | 12 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Raccord-union droit | Matériau du corps principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | NBR | Côté admission, type de port P | Accouplement à simple effet | Côté sortie, type de port A | Accouplement à simple effet |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Sans traitement à l'huile | Application à huile de turbine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Diamètre de tube applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles