Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QEL-H44 |
QEL-H44-S |
QEL-H66 |
QEL-H66-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté échappement, type de port R | Section effective (mm2) | Section effective (mm2) | D.E. de tuyau de raccordement côté entrée (φ) | Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement (φ) | Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé (φ) | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.41 € | 1 | 6 jours | Accouplement à simple effet | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | Type de raccordement de tuyau côté sortie | ||
13.62 € | 1 | 6 jours | Atmosphérique ouvert | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | - | Type atmosphérique ouvert | ||
18.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Accouplement à simple effet | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Type de raccordement de tuyau côté sortie | |
14.53 € | 1 | 6 jours | Atmosphérique ouvert | 4 | 4 | 6 | 6 | - | Type atmosphérique ouvert |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Corps, corps principal | Polytéréphtalate de butylène | Corps de valve | Nitrile hydrogéné |
---|---|---|---|---|---|
Côté admission, type de port P (P1) | Accouplement à simple effet | Côté sortie, type de port A | Accouplement à simple effet | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Côté échappement, type de port R
Section effective(mm2)
Section effective(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée(φ)
Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement(φ)
Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé(φ)
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles