Soupape d'échappement rapide à triple raccord, modèle à échappement commun

Soupape d'échappement rapide à triple raccord, modèle à échappement commun
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EQY-4
EQY-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective, vers l'avant
(mm2)
Section effective, air d'échappement
(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée
(φ)
Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement
(φ)
Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé
(φ)

12.41 €

6.70 €

1 Jour même

Stock

1.81.8444

13.82 €

1 Disponible 5 jours 44666

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR
Côté admission, type de port P (P1) Accouplement à simple effet Côté sortie, type de port A Accouplement à simple effet Côté échappement, type de port R Accouplement à simple effet
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7

Assistance technique