Soupapes d'échappement rapide, raccord union droit d'échappement avec régulateur de mise à l'air libre

Soupapes d'échappement rapide, raccord union droit d'échappement avec régulateur de mise à l'air libre
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EQE-4
EQE-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective, vers l'avant
(mm2)
Section effective, air d'échappement
(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée
(φ)
Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement
(φ)

16.59 €

1 Disponible 5 jours 1.81.744

15.89 €

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

43.266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR
Côté admission, type de port P (P1) Accouplement à simple effet Côté sortie, type de port A Accouplement à simple effet Côté échappement, type de port R Atmosphérique ouvert (avec régulateur d'échappement)
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7

Assistance technique