Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EQ01-P01C06C08 |
EQ02-P01C06C10 |
EQ02-P01C08C10 |
EQ02-P02C06C10 |
EQ02-P02C08C10 |
EQ03-P03C10C12 |
EQ03-P03C12C12 |
EQ03-P04C10C12 |
EQ03-P04C12C12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective, vers l'avant (mm2) | Section effective, air d'échappement (mm2) | Désignation nominale du filetage de tuyau côté entrée | Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement (φ) | Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.15 € | 1 | 10 jours | 5.5 | 6.5 | 1/8 | 6 | 8 | ||
19.09 € | 1 | 10 jours | 8 | 9 | 1/8 | 6 | 10 | ||
19.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 1/8 | 8 | 10 | ||
19.11 € | 1 | 10 jours | 8 | 9 | 1/4 | 6 | 10 | ||
19.13 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 1/4 | 8 | 10 | ||
26.00 € | 1 | 10 jours | 21 | 24 | 3/8 | 10 | 12 | ||
26.02 € | 1 | 10 jours | 22 | 27 | 3/8 | 12 | 12 | ||
26.03 € | 1 | 10 jours | 21 | 24 | 1/2 | 10 | 12 | ||
26.07 € | 1 | 10 jours | 23 | 27 | 1/2 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Soupapes d'échappement rapide | Matériau du corps principal | Aluminium | Matériau du joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Côté admission, type de port P (P1) | Filetage mâle | Côté sortie, type de port A | Accouplement à simple effet | Côté échappement, type de port R | Accouplement à simple effet |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::0.7 | Type de filetage de tuyau côté entrée | R |
Configurer
Propriétés de base
Section effective, vers l'avant(mm2)
Section effective, air d'échappement(mm2)
Désignation nominale du filetage de tuyau côté entrée
Sortie, diamètre extérieur du tuyau de raccordement(φ)
Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles