Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPD30RS6JECV
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Forme générale | Méthode de montage | Vis de tampon fixe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc de silicone | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Blanc | Diamètre extérieur D(φ) | 30 | Hauteur L1(mm) | 11 |
Support de montage | Type ressort | Force des ressorts(N) | 7.0~12.6 | Course(mm) | 6 |
Direction de sortie du vide | Horizontale | Vis de connexion pour montage | M14 | Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 |
Vanne antichute | Avec vanne antichute | Filtre directement fixé | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles